GEMÜ C38 SonicLine é um medidor de vazão ultrassônico que funciona pelo método da diferença de fases. Dois sensores posicionados um defronte ao outro, enviam e recebem alternadamente os sinais ultrassônicos. Quando o fluido está parado, ambos os sensores recebem os sinais ultrassônicos enviados na mesma fase, isto é, sem diferença de fases. Assim que o fluido corre, há um deslocamento das fases. A diferença de fases resultante é diretamente proporcional a velocidade de vazão. Além da velocidade do fluxo e do diâmetro da tubulação, ainda é medido o volume de vazão.
- Alta precisão e possibilidade de reprodução
- Detenção de valores medidos extremamente rápido (250 valores medidos / segundo)
- Secção do tubo opcional - sem peças moveis
- Aplicável em processos dinâmicos (tempo de dosagem < 1 s)
- Alta resistência química
- Função de dosagem integrada
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 0 até 80 °C
- Diâmetros nominais : 3/8''“ (DN 6) até 1''“ (DN 20)
- Material do corpo da válvula : PFA
- Tipos de conexões: Flare
Vídeo do produto
Clean room plant Emmen
01:52 min
1620 Visualizações
Online desde 18.09.2015