GEMÜ 1231

Indicador elétrico de posição

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

O indicador elétrico de posição GEMÜ 1231 é adequado para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é registrada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, através de sensores de proximidade, e retornada. GEMÜ 1231 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 20 mm.

  • Indicação da posição via sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
  • Tolerâncias de posição final ajustáveis via eixo roscado
  • Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
  • Proteção contra explosão para zona 1 e 21
  • Faixa de detecção: 2 até 20
  • Temperatura ambiente: -20 até 60 °C
  • Tipos de conexão elétrica: Prensa cabo M16 | Conector M12
  • Tipos de chave: Sensor de proximidade de 2 fios (NAMUR)
  • Tipos de comunicação:
  • Tensões de alimentação: 8 V DC
  • Conformidades: ATEX | EAC

Produtos compatíveis

Production plant for liquids

Aplicações do produto

Fabrica para a produção de líquidos

Este sistema serve para a produção de produtos líquidos e divide-se nas áreas de alimentação de matéria bruta, preparação do líquido, empilhamento do líquido e limpeza. Para a preparação dos líquidos encontram-se à disposição 3 reservatórios (2 x 1000 l e 1 x 2000 l). Os reservatórios são resistentes a uma pressão e um vácuo de -1 bar até +3 bar. Cada reservatório foi equipado com um sistema de aquecimento/refrigeração separado. O empilhamento das preparações é feita em 3 tanques de empilhamento diferentes com respectivamente 2000 l de conteúdo útil, ou em contentores rolantes. O design do sistema é conforme GMP e qualificado.

Novidades sobre o produto

09.08.2018

Adaptador quarto de volta possibilita a instalação universal de indicadores elétricos de posição