O indicador elétrico de posição GEMÜ 1234, para atuadores lineares tem um sensor de posição inteligente, controlado por microprocessador com um sistema de sensor de posição análogo integrado. A indicação ótica de posição ocorre através de LEDs.
- Tolerâncias de posição final ajustáveis
- Padrão indicação elétrica de posição Aberta / Fechada
- Menos trabalhos com fiação
- Fácil montagem
- Programação da posição final localmente
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Temperatura ambiente: -10 até 70 °C
- Faixa de medição linear: 1 até 10 mm
- Tensões de alimentação: 24 VDC
- Classe de proteção: IP 65
- Tipos de conexão elétrica: Conexões por encaixe
- Conformidades: EAC
Produtos compatíveis
Novidades sobre o produto
09.08.2018