O indicador elétrico de posição GEMÜ 1242 é adequado para a montagem sobre atuadores lineares de acionamento pneumático. A posição da haste da válvula é registrada seguramente de forma eletrônica por meio da adaptação sem folgas e por fricção, e a seguir, avaliada. Funções inteligentes controladas por microprocessadores facilitam o comissionamento e apoiam a operação. A posição atual da válvula é indicada via LEDs de longo alcance e retornada via sinais elétricos. GEMÜ 1242 foi construído especialmente para válvulas com um curso de 2 até 46 mm.
- Conexão Fieldbus AS-Interface e DeviceNet (opcional)
- Interface de comunicação e de programação IO-Link
- Tolerâncias de posição final ajustáveis
- Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
- Indicador ótico de posição de longo alcance via LEDs
- Adaptável a válvulas GEMÜ ou atuadores de terceiros
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Faixa de medição linear: 2 até 46 mm
- Classe de proteção: IP 67
- Tipos de conexão elétrica: Conector M12
- Tipos de comunicação: AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Conformidades: ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500 | SIL
Produtos compatíveis
Novidades sobre o produto
Novidades sobre o produto
09.08.2018