A posição da haste da válvula é registrada sem necessidade de contato via um sensor fotoelétrico. A respectiva posição da válvula (aberta/fechada) é comunicada ao centro de controle da instalação, via um sinal elétrico. A conexão é providenciada via 24 VDC.
- Instalação simples
- Aplicável em GEMÜ iComLine®
- Design compacto
- Padrão indicação elétrica de posição Aberta / Fechada
- Pré-montado ou como jogo para montagem a posterior
- Curso da válvula : até 6 mm
- Classe de proteção: IP 64
- Temperatura ambiente: -10 até 55 °C
- Tensões de alimentação: 5 - 24 V DC ± 10 %