Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 1215

Indicador elétrico de posição

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

O indicador de posição elétrico GEMÜ 1215 sinaliza uma posição da válvula. O indicador foi construído de modo que pode ser instalado sobre as válvulas GEMÜ, na rosca que se encontra acima do atuador.

  • Carcaça pode ser girada a 360°
  • Além do sinal elétrico de posição há uma indicação ótico de posição
  • Classe de proteção IP 65 conforme EN 60529
  • ATEX
  • Proteção contra explosão

Produtos compatíveis

Beer manufacturing / fermentation system

Aplicações do produto

Produção de cerveja/tanques de fermentação

Há milhares de anos já se conhece a produção de cerveja, e até os egípcios antigos a produziam num procedimento com meios muito simples. Hoje, os processos modernos e higiênicos permitem a produção de cerveja com a mais alta qualidade. Além dos conhecimentos da arte de produzir cerveja, necessita-se de muitas máquinas e materiais para sua produção. Nos mais diversos passos de procedimento, a bebida é produzida de água, cevada, lúpulo e fermento - um resultado garantido pela lei de pureza alemã. O extrato solúvel e filtrado obtido pela tritura do malte, é aquecido. Este condimento quente é então esfriado. O próximo passo importante, é a fermentação. Aqui é adicionado fermento ao condimento esfriado, e aplicado ar/oxigênio esterilizado. O oxigênio serve para ativar as células do fermento. Esta cerveja ainda "nova" é conduzida aos tanques de fermentação. O fermento fermenta o extrato/açúcar no álcool e no dióxido de carbono, liberando calor.

Novidades sobre o produto

09.08.2018

Adaptador quarto de volta possibilita a instalação universal de indicadores elétricos de posição

Novidades sobre o produto

09.08.2018

Adaptador quarto de volta possibilita a instalação universal de indicadores elétricos de posição