O Plug de extensão AS-Interface serve para o prolongamento cabo adaptador da rede com um comprimento de rede de 100 m para 200 m sem repetidor. Este é um componente passivo sem endereço para o sistema Fieldbus AS-Interface. Ao mesmo tempo o Plug de extensão serve como controle de tensão. Baixas tensões são sinalizadas através do LED integrado. O Plug de extensão também poderá ser utilizada na rede padrão para melhorar a qualidade do sinal, e para reduzir a possibilidade de mensagem de erros.
- Extensão máxima da rede AS-Interface até 600m (com repetidor)
- Redução da cota de mensagem de erros