GEMÜ 1436 eco cPos

Posicionador eletropneumático inteligente

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O posicionador eletropneumático digital GEMÜ 1436 eco cPos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores rotativos ou lineares de simples ação. Em uma carcaça robusta e compacta, estão integrados o controlador, o sensor de posição, válvulas de comando e os LEDs de status. Graças à sua pré-configuração otimizada, no caso deste produto pode-se dispensar totalmente o display com teclas de operação. As conexões pneumáticas e elétricas estão dispostas em uma direção de montagem para economizar espaço e facilitar o acesso. Tudo isto faz deste posicionador uma solução de baixo custo para tarefas de controle com requisitos básicos.

  • Sem consumo de ar quando inativo
  • Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
  • Entrada em operação simples, com inicialização automática
  • Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
  • Operação simples graças a pré-configuração balanceada
  • Elevado valor da vazão
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C
  • Pressão de operação:1,5 até 7 bar
  • Modo de ação:Simples ação
  • Coeficiente de vazão:100 Nl/min | 84 Nl/min
  • Faixa de medição:máx. 30 mm, linear | máx. 50 mm, linear | máx. 75 mm, linear | máx. 90°, radial
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Tipos de conexão elétrica:Conector M12
  • Conformidade:EAC | UL Listed

Novidades sobre o produto

09.03.2021

Componentes de automação GEMÜ recebem selos de aprovação UL

Novidades sobre o produto

26.02.2020

Comprovado e versátil – GEMÜ 1436 cPos com nova interface Fieldbus Profinet