O posicionador digital, eletropneumático GEMÜ 1434 μPos serve para a comutação de válvulas de processo de acionamento pneumático com atuadores lineares de simples ação com diâmetros nominais menores até médios. A carcaça robusta e compacta possui uma tampa transparente. Para a indicação da posição foram integrados LEDs. Graças à sua pré-configuração otimizada, no caso deste produto pode-se dispensar do display com teclas de operação. As conexões pneumáticas e elétricas estão disponíveis em uma direção de montagem para economizar espaço e facilitar o acesso. Tudo isto faz do GEMÜ 1434 μPos uma solução de baixo custo para tarefas de controle com requisitos básicos.
- Sem consumo de ar quando inativo
- Adaptação simples a diferentes tipos de atuadores
- Entrada em operação simples, com inicialização automática
- Função speed-AP, para rápida montagem e inicialização
- Operação simples graças a pré-configuração balanceada
- Construção compacta
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Modo de ação:Simples ação
- Coeficiente de vazão:15 Nl/min
- Faixa de medição:máx. 30 mm, linear
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Tipos de conexão elétrica:Conector M12
- Conformidade:EAC