25 anos Válvulas de bloco multivias GEMÜ

25 anos Válvulas de bloco multivias GEMÜ

25 anos Válvulas de bloco multivias GEMÜ

O especialista em válvulas de Ingelfinger comemora seu jubileu de 25 anos com as válvulas de bloco multivias (bloco M) de alta qualidade de aço inox. 

Na construção de instalações de tubos, originalmente os corpos de válvulas simples de aço inox microfundido ou de passagem foram soldados nas conexões dos tubos. Em parte, estas são usadas até hoje, porém, uma grande desvantagem demonstra-se na sua enorme área morta. Por isso, em 1993 foi desenvolvido o primeiro corpo de válvula multivias simples, a válvula T, com conexões para tubos incorporadas, de auto esvaziamento e completamente sem pontos de solda. Hoje, estes blocos M representam a solução mais eficiente para garantir altos e complexos requisitos na construção de instalações na área farmacêutica, biotecnológica e química, e na indústria alimentícia. 

Ao contrário das complexas configurações soldadas, os blocos M são fabricados completamente de um único bloco de material maciço de aço inox. Assim fornecem um design compacto e multifuncional, áreas mortas sensivelmente reduzidas, um volume Hold-up reduzido e uma proteção de Knowhow melhorado para o operador da planta. Além disso, é aumentada a segurança do produto, por não apresentar quaisquer pontos de solda. E além de todas as normas de conexão usuais, ainda podem ser providenciadas conexões de processos especiais diretamente no corpo da válvula, como, clamps Tri ou contornos de vedação que correspondem aos padrões higiênicos. Os desenvolvedores experientes da GEMÜ praticamente não conhecem limites quando se trata da configuração de blocos M individuais do cliente. Já foram realizadas mais de 1.200 construções diferentes com mais de 25.000 soluções customizadas específicas nas mais diversas ligas de aço inoxidável. 

Além do bloco M clássico com sedes de válvulas com diafragma, ainda podem ser combinados conceitos de diafragma ou princípios de vedação, como, por exemplo, as válvulas globo ou a tecnologia PD GEMÜ premiada. As soluções de bloco M de plástico também estão disponíveis na versão padrão, e graças às características do seu material, possibilitam a aplicação na tecnologia de semicondutores, no tratamento de água, na tecnologia de esgoto ou na indústria química. Os especialistas em válvulas já trabalham em processos de produção inovativos, como, o Laser Additive Manufacturing (impressão em 3D), para futuramente poder oferecer Knowhow e força inovadora aos seus clientes.

pt
.docx
14,81 K
idk
.png
192 K