Elétricas, eficientes, válvulas eSy com novos atuadores eSy motorizados

Elétricas, eficientes, válvulas eSy com novos atuadores eSy motorizados

Elétricas, eficientes, válvulas eSy com novos atuadores eSy motorizados

O especialista em válvulas GEMÜ de Ingelfinger amplia sua linha de produtos na área das válvulas de diafragma, válvulas globo e válvulas globo de diafragma motorizadas.
Há alguns anos a indústria de processamentos aumenta a intensidade na procura de alternativas para atuadores pneumáticos. Aqui, as válvulas elétricas são uma opção. Estas válvulas convencem principalmente em termos de custos eficientes e desempenho. O risco de contaminação reduzido e a possibilidade de aplicação em instalações extensas também são razões para a utilização de válvulas de acionamente elétrico. O fabricante de válvulas GEMÜ reage aos requisitos de seus clientes e amplia a sua seleção de válvulas motorizadas oferecendo as válvulas GEMÜ eSyLite, eSyStep e eSyDrive.
Com a válvula GEMÜ R629 eSyLite encontra-se à disposição uma válvula de diafragma em plástico econômica para aplicações simples e de custo sensível. Esta válvula representa uma alternativa econômica em relação às válvulas solenóides em plástico ou às válvulas de esfera plásticas motorizadas.
As válvulas GEMÜ eSyStep foram projetadas para aplicações liga/desliga normais e aplicações simples de controle. No caso do atuador, trata-se de um atuador de fuso compacto com motor passo a passo. Por meio duma interface na tampa da caixa, as funções da válvula poderão ser ampliadas com mais acessórios, como, por exemplo, diversos indicadores elétricos de posição ou sensores de posição. As válvulas GEMÜ eSyStep encontram-se à disposição como válvulas globo de assento reto, de assento angular e de diafragma, tanto em metal, como em plástico, possibilitando também a adaptação a válvulas em bloco M.
Para aplicações variáveis e complexas de liga/desliga e de controle em combinação com elevados requisitos ao desempenho e à vida útil, encontram-se à disposição as válvulas GEMÜ eSyDrive. O atuador baseia no princípio de veio oco. Tanto a interface eSy-Web baseada na Ethernet, junto com um servidor da Web integrado, como também a interface de comunicação Modbus-TCP, possibilitam a transferência de dados de parametragem e diagnóstico, assim como, a interligação de vários aparelhos. Caso necessário, o usuário ainda poderá usar muitas outrsas funções incorporadas, como, por exemplo, limitações de curso e configurações da velocidade.
Assim, os clientes têm à disposição uma ampla linha de produtos de válvulas elétricas tanto no processamento industrial, como, em aplicações com requisitos especialmente elevados em relação à pureza e higiene. Com a graduação GEMÜ eSyLite, eSyStep e eSyDrive encontram-se à disposição soluções de válvulas para qualquer segmento de custos e função.




 

Download

.jpg
556 K
pt
.docx
11.03 K