GEMÜ, o fabricante de válvulas, sistemas de medição e de controle lança no mercado o novo medidor de vazão ultrassônico GEMÜ 3040, com o qual são apurados fluxos volumétricos condutivos e não condutivos de líquidos, sem necessidade de contato com estes.
O medidor de vazão ultrassônico GEMÜ 3040 destaca-se pela sua ampla disponibilidade de diâmetros nominais (DN 10 até 50), a renúncia de peças móveis na área de contato com o fluído, uma maior precisão de medição e consequentemente, maior reprodutibilidade do resultado de medição. Fluídos condutivos, assim como não condutivos, podem ser medidos numa faixa de pressão entre 0 até 16 bar a uma precisão de medição de 2 % do valor medido atualmente. O medidor de vazão pode ser utilizado numa faixa de temperatura de -10 até 80° C.
Devido ao seu corpo de plástico de alta qualidade o medidor de vazão pode ser usado para fluídos agressivos, como para ácidos e soluções alcalinas. A utilização em circuitos de refrigeração, em processos químicos ou no tratamento de água são apenas alguns exemplos do amplo espectro de aplicações do GEMÜ 3040.
Por meio do display iluminado, instalado de padrão, é possível a programação diretamente no cliente. Todos os parâmetros de operação importantes podem ser lidos diretamente no medidor de vazão e o aparelho de medição dispõe como padrão de um monitorador de tubo vazio e um contador de volumes. Para possibilitar uma integração otimizada em diferente aplicações, ainda temos à disposição conexões mecânicas e elétricas usuais.
Na instalação frequente de sensores em circuitos de controle no decorrer da automatização ou do controle do processo, o aparelho de medição GEMÜ 3040 pode ser combinado com uma válvula GEMÜ e um posicionador e controlador de processo GEMÜ, formando um completo sistema de controle de pressão.
Com o lançamento do medidor de vazão ultrassônico a GEMÜ amplia a sua linha na área de sistemas de medição. Para as aplicações de ultra pureza, continuamos a oferecer o medidor de vazão ultrassônico GEMÜ C38 SonicLine.