Nova válvula de esfera 3/2 vias GEMÜ BB07

Nova válvula de esfera 3/2 vias GEMÜ BB07

Possibilidades versáteis de aplicação

GEMÜ, o especialista de válvulas amplia seu sortimento de produtos das válvulas de esfera industriais. Graças a estas características multifuncionais, a família de válvulas de esfera de 3/2 vias GEMÜ BB07 com novo desenvolvimento pode ser usada nas mais diversas áreas de aplicação. Para tal contam a tecnologia química, tratamento de água industrial, acabamento superficial, geração de energia e sistemas ambientais, construção de máquinas e indústria de processamentos.

A válvula de esfera de 3/2 vias GEMÜ BB07 é o aparelho ideal quando se trata de funções de mistura e distribuição de fluxos de fluidos, como na comutação descomplicada de fluidos sensíveis na área de energia ou no caso de recursos na indústria de processamento de alimentícios.

Uma outra vantagem é que disponibilizamos os novos tipos de válvulas de esfera com o tipo de conexão rosca fêmea, no que se garante uma instalação descomplicada do aparelho de bloqueio.

As válvulas de esfera multivias GEMÜ BB07 representam uma solução de baixo custo, sendo que normalmente se necessita de vários assentos de válvulas para funções de mistura e distribuição, e que na utilização de válvulas de esfera multivias foram ajuntadas em somente um módulo.

GEMÜ BB07 é versátil na sua utilização devido a suas três saídas. Com o top flange conforme ISO 5211 é possível uma montagem simples do atuador. A vedação do assento é feita de PTFE. A família de válvulas de esfera com novo desenvolvimento GEMÜ BB07 pode ser automatizada, é de baixa manutenção e aplicável para vácuo. A nova válvula de esfera pode ser selecionada com esfera em T ou em L, e assim, oferece aplicação flexível e versátil.

 

A  válvula de esfera de 3/2 vias encontra-se disponível com os seguintes tipos de atuador:

  • GEMÜ BB07 com eixo livre
  • GEMÜ B47 com atuador pneumático
  • GEMÜ B27 com acionamento manual
  • GEMÜ B57 com atuador motorizado



idk
.jpg
669 K
pt
.docx
101 K