Após testes abrangentes do BAM (Instituto Federal de Pesquisa e Teste de Materiais - Alemanha), as válvulas de esfera GEMÜ BB02, B22, B42 e B52 foram classificadas como "adequadas para o manuseio com oxigênio". Esta é uma complementação valiosa para a oferta de produtos já existentes e que já abrange as válvulas globo e as válvulas de diafragma, assim como, as válvulas borboleta para oxigênio.
O teste das vedações das válvulas de esfera foi realizado em estrita conformidade com a norma DIN EN 1797 e ISO 21010, e condições claras e definidas para a aplicação segura. Assim, as válvulas de esfera GEMÜ BB02, B22, B42 e B52 são adequadas para a utilização com oxigênio gasoso, quando a temperatura de operação não passa acima dos 60°C e a pressão de operação máxima for de 30 bar. Como vedação são usadas vedações de PTFE e anéis O’Ring de FKM. Clientes da GEMÜ podem encomendar as válvulas de esfera para a utilização com oxigênio na versão especial "O".
O BAM (Instituto Federal de Pesquisa e Teste de Materiais - Alemanha) realça a necessidade de um cuidado especial no manuseio com oxigênio. Por isso, todos os componentes das válvulas de esfera que têm contato com o fluido foram cuidadosamente limpos para a utilização com oxigênio. Tanto os materiais das vedações como também os materiais auxiliares, como lubrificantes e os trava-roscas, correspondem aos regulamentos rigorosos.
Assim a GEMÜ, o especialista em válvulas, pode, com suas válvulas de esfera, oferecer mais uma solução segura no manuseio com oxigênio. O resultado do teste do BAM (Instituto Federal de Pesquisa e Teste de Materiais - Alemanha) confirma a qualidade e a confiança, e enfatiza o compromisso da empresa com a segurança de seus clientes.