Potente graças à nova tecnologia de diafragma

a válvula de diafragma GEMÜ D40

Potente graças à nova tecnologia de diafragma

Potente graças à nova tecnologia de diafragma: a válvula de diafragma GEMÜ D40

Com a nova válvula de diafragma de alto desempenho GEMÜ D40, a fabricante de válvulas GEMÜ está lançando um novo tipo de válvula projetada para atender às exigências do mercado. A GEMÜ D40 foi equipada com um novo tipo de tecnologia de diafragma e seu design foi otimizado, o que permite um aumento no desempenho do sistema. Com esta nova válvula, a GEMÜ dá mais um passo em direção ao futuro.

 

A válvula de diafragma de acionamento pneumático GEMÜ D40 foi projetada para a utilização em aplicações estéreis. O diafragma separa hermeticamente o acionamento do fluido de operação. A GEMÜ D40 impressiona acima de tudo pela sua manutenção simples, segura e rápida. A montagem do acionamento é realizada através de uma união roscada definida em um bloco (metal sobre metal) com apenas quatro porcas com colar. O diafragma com pino tipo baioneta também facilita a montagem, enquanto a nova tecnologia de diafragma oferece mais segurança e precisão nos sistemas. Graças ao novo sistema de vedação com câmara fixa, o comportamento natural de ajuste do diafragma é controlado, de modo que o diafragma não precisa mais ser reapertado. O comportamento de rolagem otimizado do diafragma garante melhor controlabilidade e menos esforço do diafragma, o que significa que os intervalos de manutenção podem ser adaptados em relação à aplicação específica, se necessário. O design otimizado do corpo não só garante economia de peso, mas também alta vazão e comportamento homogêneo do fluxo. Com isso, a GEMÜ D40 atinge altos valores de Kv até 100% mais elevados. Este aumento no desempenho permite o uso de válvulas menores e, portanto, um planejamento de sistemas mais compactos e com alto grau de flexibilidade. 
A válvula de diafragma GEMÜ D40 combina alto desempenho com uma solução orientada para o futuro, que se caracteriza pela operação simples, construção compacta e alta eficiência de processo. Como componente central da nova e inovadora geração de produtos da GEMÜ, ela define padrões na tecnologia de válvulas.
Nova geração de produtos da GEMÜ: um salto em direção ao futuro da tecnologia de válvulas

Com a introdução da nova e inovadora geração de produtos, a GEMÜ está dando um passo em direção ao futuro. LEAP, uma abreviação de "Lean. Effective. Agile. Platformized." (enxuto, eficaz, ágil, plataformizado), representa tanto produtos avançados em design modular quanto métodos de produção inovadores.
Além da GEMÜ D40, os pioneiros da geração de produtos GEMÜ LEAP incluem duas outras válvulas e um componente montável:

GEMÜ S40 – a válvula globo pneumática em versão de assento angular ou reto
GEMÜ P40 – a eficiente válvula fundo de tanque com tecnologia de diafragma obturador
GEMÜ 12A0 – o indicador elétrico de posição inteligente

As novas válvulas apresentam módulos de acionamento em uma arquitetura de plataforma padronizada a fim de permitir a adaptação flexível em relação a diferentes requisitos. O indicador elétrico de posição GEMÜ 12A0 é caracterizado por interfaces de comunicação modernas e sistema de sensores integrados. Compatível com os tipos de válvulas da nova geração de produtos, ele oferece uma opção simples e com economia de espaço para a automação. Mais informações sobre os novos produtos podem ser encontradas em: leap.gemu-group.com 

Downloads

Pressrelease

docx3.08 MB

Picture GEMÜ D40

jpg568 KB