TubeStar é uma série de produtos de tubulações de PFA padrão e de ultra pureza.A sua utilização é principalmente nas aplicações com fluidos de alta pureza, assim como, demais produtos químicos.
- Valores de testes de extração dinâmicos encontram-se nitidamente abaixo da norma SEMI F57 (versão HighPurity)
- Características químicas e físicas extraordinárias- Versão alta pureza (High Purity), Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Muito boa resistência à pressão
- Boa resistência de flexão
- Alta transparência
- Temperatura do fluido: -70 até 250 °C
- Pressão de operação: 2 até 20 bar
- Tamanhos da tubulação : 1/4" até 1¼"
- Material: PFA