A válvula de esfera de 2/2 vias de metal GEMÜ B46 é de acionamento pneumático. A vedação do assento é feita de PTFE.
- Elevado valor da vazão
- Esfera com passagem plena
- Posições finais ajustáveis
- Unidade antiestática
- Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
- Temperatura do fluido:-20 até 180 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Temperatura ambiente:-20 até 60 °C