A válvula de esfera de uma peça de 2/2 vias de metal GEMÜ BB06 possui uma conexão do eixo livre.A vedação do assento é feita de PTFE.
- Elevado valor da vazão
- Esfera com passagem plena
- Construção compacta
- Versão ATEX disponível como opção
- Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Formas da esfera:Esfera de regulagem
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:PTFE
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | FMEDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)