A válvula solenoide de 2/2 vias GEMÜ 8257 de acionamento eletromagnético, com elevação positiva do diafragma, possui corpo de bronze ou aço inox. Todas as partes em contato com o fluido são feitas de NBR, HNBR, FPM, EPDM, bronze ou aço inox. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água e óleos.
- A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
- Comportamento suave de fechamento
- Construção compacta
- Adequada para aplicações de vácuo
- Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
- Compatibilidade otimizada com o fluido através da seleção de material
- Rosca NPT disponível
- Opção: Tanto para líquidos, como, para vapor até 150 °C
- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Diâmetro nominal : DN 10
- Tensões de alimentação: 230 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 60 Hz | 24 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Conformidades: EAC