A válvula solenoide servo operada de 2/2 vias GEMÜ 8258 possui um corpo de bronze ou de aço inox. Todas as partes em contato com o fluido são feitas de aço inox, NBR, EPDM ou FPM. A válvula é adequada para fluidos neutros como ar, água e óleos.
- Consumo de energia elétrica reduzido
- Elevado valor da vazão
- Comportamento suave de fechamento
- Diferença de pressão mínima reduzida
- Construção simples e compacta
- Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
- Acionamento manual de emergência opcional
- Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
- Inspeção do tipo até DN 25 de acordo com a norma DIN EN 60730-2-8
- Cantoneira de fixação disponível (não pré-montada)
- Rosca NPT disponível
- Temperatura do fluido: -10 até 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 0,1 até 16 bar
- Diâmetro nominal : DN 8
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50/60 Hz | 230 VAC, 50/60 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Conformidades: EAC