GEMÜ Code 19

Diafragma EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma GEMÜ código 19 é um diafragma EPDM de uma peça só, peroxidicamente reticulado, desenvolvido para a utilização em aplicações farmacêuticas e biológicas, assim como, para a indústria alimentícia e de bebidas. Este diafragma apresenta uma melhor forma de assentamento e menores desgastes, no que possibilita maiores ciclos de acionamento e consequentemente, uma vida útil mais longa. O diafragma EPDM GEMÜ código 19 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ e produzido dentro do Grupo GEMÜ.

  • Reforçado com tecido (tamanho do diafragma 10 até 100)
  • Menos desgastes e forma de assentamento otimizada
  • Elevadas capacidades de desempenho graças ao posicionamento melhorado do reforço de tecido
  • Comportamento de adesão muito reduzido (sem acumulações na sede da válvula) dos diafragmas graças à uma nova combinação de material
  • Elevados valores de vedação e pouca deformação por vapor
  • Período de aplicação muito elevado graças às boas propriedades do material
  • Instalação simples com pino de borracha vulcanizada (tamanho do diafragma 8)
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca integrado (tamanho do diafragma 10 até 100)
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP