GEMÜ Code 2

Diafragma NBR

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma NBR GEMÜcódigo 2 foi desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais, por exemplo, na indústria química e sistemas ambientais, ou na indústria de processamentos. O diafragma foi feito de borracha nitrílica.

  • Boa resistência a óleos minerais, graxas e gasolina
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Material do diafragma:NBR
  • Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
  • Temperatura do fluido:até °F
  • Material do diafragma:NBR
  • Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Temperatura do fluido:até °F
  • Temperatura de esterilização:
  • Material do diafragma:NBR
  • Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

Vídeo do produto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
3090 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Demais vídeos