GEMÜ Code 5Q

Diafragma PTFE / EPDM

  • Detalhes técnicos
  • Material da vedação
  • Conformidades: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Oxigênio; Regulamento (UE) nº 10/2011; Regulamento (UE) nº 1935/2004; Resistente ao ozônio; TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar); USP
  • Pressão máx. de operação: 10 bar
  • Temperatura máx. do fluido: 100 °C
  • Temperatura mín. do fluido: -10 °C
  • Temperatura de esterilização: max. 150 °C