mais
- Empresa
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conhecimentos sobre válvulas
- Sistemas de medição e controle
- Soluções customizadas
- Válvulas de descarga e fundo de tanque
- Válvula de diafragma GEMÜ com revestimento interno
- Produção de fertilizantes
- app
- Etiqueta digital para produtos GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componentes para a indústria médica
- Componentes RTS
- Válvulas de blocos multivias GEMÜ
- Sistemas de Amostragem
- Soluções Single-Use
- Pulsationsdämpfer
- Configuração da válvula
- Sistemas médicos
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicações
- Download
- Serviços
- Notícias
- Contatos
- Home
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Válvulas globo de diafragma
A GEMÜ desenvolveu um conceito de vedação inovador para as requisições especiais dos seus clientes. Aqui destacamos a vedação por meio da tecnologia PD (plug diaphragm technology), que garante uma separação hermética do atuador em relação ao fluxo do fluido. Em seguida, o conceito foi desenvolvido especialmente para aplicações estéreis e higiênicas.
- Válvula de controle asséptica para processos estéreis e higiênicosPrograma de válvulas para envase com tecnologia PDVálvula de plásticos de alta eficiência
Válvula de controle asséptica para processos estéreis e higiênicos
O princípio de vedação da válvula de controle de 2/2 vias GEMÜ 567 Biostar Control baseia na tecnologia PD GEMÜ. Todas as peças do atuador, assim como, o cone regulador ou a agulha reguladora da válvula são de aço inox, a vedação ocorre via um diafragma de PTFE.
Programa de válvulas para envase com tecnologia PD
Na ACHEMA 2018 a GEMÜ apresentou a nova geração de válvulas para envase com os tipos F40 e F60. Graças ao diafragma em forma de cone, as válvulas são adequadas especialmente para os envases assépticos na área da indústria farmacêutica e na da bioquímica, assim como, na indústria de bebidas. O júri do ACHEMA Innovation Award 2018 marcou a solução de válvulas na categoria "Tecnologia de embalagem e de envase" na Shortlist das cinco melhores inscrições.
Válvula de plásticos de alta eficiência
As válvulas globo de diafragma de 2/2 vias em plástico de alta pureza da série de produtos iComLine possuem um corpo de PFA ou PTFE. Um diafragma PTFE de uma peça em forma de cone veda este hermeticamente em relação ao atuador. As peças externas do atuador são de PVDF. As porcas união são disponíveis em PVDF, PFA e C-PFA. Além dos corpos de válvula de 2/2 vias também poderão ser fornecidas soluções customizadas de válvulas de bloco multivias.
- Pressão de operação: 0 até 10 bar
- Temperatura do fluido: -10 até 160 °C
- Diâmetros nominais: DN 8 até 20
- Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), usinado de bloco
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"},{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"},{"i":5,"v":"Manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), usinado de bloco"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Temperatura de esterilização*: não esterilizável
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
- Materiais da vedação: PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Temperatura de esterilização*: não esterilizável
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 12
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
- Materiais da vedação: PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:10 até 150 °C
- Temperatura ambiente:0 até 40 °C
- Pressão de operação:0 até 6 bar
- Tamanhos de conexão1/4'' até 3/4''
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Materiais do corpo da válvula:PFA | PTFE
- Material da vedação:PTFE
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Sinais de entrada0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Velocidade de posicionamento:máx. 2 mm/s
- Classe de proteção:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}- Temperatura do fluido: -10 até 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Temperatura de esterilização*: não esterilizável
- Pressão de operação*: 0 até 6 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula: PFA | PTFE
- Materiais da vedação: PTFE
- Conformidades*: EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manual"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido: -10 até 130 °C
- Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
- Temperatura de esterilização*:
- Pressão de operação*: até 8 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 16
- Formas do corpo: Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:
- Normas de conexão:
- Materiais do corpo da válvula:
- Materiais da vedação:
- Conformidades*:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Actionneur lin\u00e9aire"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":"5,5","v":"5,5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":130,"v":"130"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 25
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação de assento:PTFE
- Conformidades:3A | ATEX | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneum\u00e1tico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), usinado de bloco"},{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 25
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo multi-vias
- Tipos de conexões:Bico | Clamp
- Normas de conexão:ASME | DIN | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.4435, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:PTFE
- Tensão de alimentação:48 V DC
- Velocidade de posicionamento:máx. 200 mm/s
- Classe de proteção:IP 69K
- Conformidades:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Temperatura do fluido:-10 até 140 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Bico"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Motorizado"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, material de fundi\u00e7\u00e3o de revestimento"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosagem de água de alta pureza
Na indústria farmacêutica ou na tecnologia médica as requisições em relação à embalagem de componentes estéreis de plástico são muito exigentes. Dependendo do produto, uma manipulação cuidados é tão importante como uma dosagem exata de soluções de proteção
mais