Válvulas de diafragma de metal GEMÜ industriais

Para aplicações industriais

Válvulas de diafragma de metal GEMÜ industriais

Áreas de aplicação e setores industriais

Dependendo da versão, as válvulas de diafragma GEMÜ são principalmente adequadas para fluidos neutros e corrosivos. Com estas válvulas é possível controlar e/ou regular fluidos muito contaminados, gases ou contendo pequenas partículas. As principais áreas de aplicação são os processos nas mais diversas áreas industriais. As válvulas ainda podem ser equipadas com diversos acessórios, como limitador de fechamento e fim de curso, acionamento manual de emergência, sensores de proximidade, indicadores óticos de posição, indicadores elétricos de posição, caixa de interruptores eletropneumático, válvulas piloto ou posicionadores e controladores de processo.

GEMÜ 615
615
Bico; Clamp; Rosca
Pneumático
1.4435 (316L), material de forjamento; 1.4435, material de fundição de revestimento; CW617N, bronze
6 bar
80 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4'')
max. 150 °C
GEMÜ 620
620
Flange; Rosca
Pneumático
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil; EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
10 bar
100 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6'')
GEMÜ 655
655
Flange
Manual
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil; EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
7 bar
100 °C
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
nicht sterilisierbar
GEMÜ 656
656
Flange
Pneumático
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil; EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
7 bar
100 °C
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250
GEMÜ 671
671
Bico; Clamp; Flange; Rosca
Manual
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA; 1.4408, material de fundição de revestimento; 1.4435 (316L), material de forjamento; 1.4435, material de fundição de revestimento; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP
10 bar
80 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
GEMÜ 675
675
Flange; Rosca
Manual
EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil; EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6'')
nicht sterilisierbar
GEMÜ 687
687
Bico; Clamp; Flange; Rosca
Pneumático
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA; 1.4408, material de fundição de revestimento; 1.4435 (316L), material de forjamento; 1.4435, material de fundição de revestimento; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP; EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
10 bar
100 °C
-10 °C
DN 10 (3/8''); DN 12; DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
max. 150 °C
GEMÜ 695
695
Bico; Clamp; Flange; Rosca
Pneumático
1.4408, material de fundição com revestimento de PFA; 1.4408, material de fundição de revestimento; 1.4435 (316L), material de forjamento; 1.4435, material de fundição de revestimento; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP; EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
10 bar
80 °C
-10 °C
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Descontaminação de boro

Boron Decontamination
​De acordo com a organização mundial de saúde WHO, um teor de boro de 0,5 mg/l na água potável é nocivo à saúde. E não só isso - pois um teor de boro muito alto na água para a irrigação de plantações, também é nocivo para pessoas e animais, quando estas fo
mais