GEMÜ Q30

Válvula de compressão em tubos de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q30 possui um atuador plástico de pistão e um acionamento pneumático. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno do assento do tubo, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

  • Atuador de pistão plástico leve, livre de metais não ferrosos
  • Substituição rápida e segura dos tubos
  • Substituição simples de componentes e compressores para diversos tamanhos de tubos com mesmo atuador
  • Alta qualidade e vida útil longa
  • Carga mínima dos tubos graças ao compressor otimizado
  • Montagem possível de posicionadores e controladores de processo
  • Várias possibilidades de montagem na instalação por meio de um flange de fixação ou rosca fêmea no corpo
  • Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
  • Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
  • Pressão de operação:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
  • Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Materiais do corpo da válvula:1.4404/PA6 | PA6

Vídeo do produto

Tube Replacement for GEMÜ Single-Use Pinch Valves

03:30 min
724 Visualizações
Online desde 22.10.2020