A válvula de compressão em tubos de 2/2 vias GEMÜ Q40 possui um atuador de pistão de aço inox e um acionamento pneumático. A válvula possui um tubo que é usado para controle e regulagem de fluidos, e que é comprimido de cima por um compressor. Graças ao contorno do compressor de desenvolvimento especial, e ao contorno dos componentes, a carga do tubo é minimizada e consequentemente, prolongada a vida útil dos tubos. Os tubos podem ser montados e desmontados simplesmente de forma manual sem o uso de ferramentas. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.
- Atuador de pistão de aço inox resistente, livre de metais não ferrosos
- Substituição rápida e segura dos tubos
- Substituição simples de componentes e compressores para diversos tamanhos de tubos com mesmo atuador
- Alta qualidade e vida útil longa
- Carga mínima dos tubos graças ao compressor otimizado
- Montagem possível de posicionadores e controladores de processo
- Várias possibilidades de montagem na instalação por meio de um flange de fixação ou rosca fêmea no corpo
- Temperatura do fluido:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C, Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Pressão de operação:Favor observar as determinações do fabricante de tubos
- Diâmetro exterior do tubo:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
- Diâmetro interior do tubo:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
- Materiais do corpo da válvula:1.4404/PA6 | PA6