A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 607 possui um atuador plástico de baixa manutenção e um acionamento manual. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição.
- Construção compacta
- Indicador ótico de posição integrado
- Economia de curvas de tubos adicionais graças ao corpo de passagem angular
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 10
- Formas do corpo:Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico
- Normas de conexão:DIN
- Materiais do corpo da válvula:PP-H, cinza | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA
Vídeo do produto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2623 Visualizações
Online desde 16.09.2015