A válvula fundo de tanque de 2/2 vias GEMÜ 643 possui um atuador manual angular com volante de plástico. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. O corpo da válvula de aço inox foi usinado de uma única peça (monobloco, nenhuma versão soldada). A peça intermediária de metal e o castelo do atuador são de aço inox.
- Queimaduras e lesões a altas temperaturas de operação são evitadas graças ao volante de plástico a prova de calor
- Construção compacta
- Atuador giratório a 360°
- Possibilidade de montagem duma haste prolongada para o volante do lado do usuário
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 10 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 40
- Formas do corpo: Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5693 Visualizações
Online desde 16.09.2015