GEMÜ 650 BioStar

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 650 BioStar possui um atuador de pistão de aço inox de acionamento pneumático. A válvula foi projetada para a utilização em aplicações estéreis. Todas as peças do atuador são de aço inox (exceto os elementos de vedação). No caso dos tamanhos do diafragma 80 e 100, as molas de compressão são feitas de aço especial com revestimento epóxi. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)". A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

  • Construção compacta para espaços restritos
  • Apta para processos de CIP/SIP
  • Autoclavável, dependendo da configuração
  • Condução de ar de exaustão controlada disponível como opção
  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
  • Configuração de acordo com ATEX sob consulta
  • Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Pressão de operação: 0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais: DN 4 até 100
  • Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de passagem reta | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
  • Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
  • Revestimento interior do corpo: PFA
  • Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | SIL | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
34 Visualizações
Online desde 20.12.2023
production plant for liquid

Aplicações do produto

Sistema de produção para substâncias líquidas farmacêuticas

Num sistema novo e totalmente automático podem ser produzidos e armazenados diversos líquidos farmacêuticos. Cada um dos três reservatórios de produtos com 500, 1000 e 2000 litros de conteúdo útil pode ser ligado a um sistema de comutação com cada um dos 5 reservatórios de acumulação (2 x 1000, 3 x 2000 l). Nisso, poderão ser realizados até três passos de produção diferentes. Como os produtos também são exportados para os EUA, o sistema possui um design de acordo com cGMP, e foi certificado pela FDA. Diretivas e padrões modernos servem como critério para o planejamento e a construção da aplicação.

Novidades sobre o produto

07.04.2020

Válvulas globo de diafragma GEMÜ integráveis em blocos de válvulas multivias de aço inox

Novidades sobre o produto

06.02.2019

Segurança na utilização com oxigênio