A válvula de diafragma GEMÜ 650TL é uma válvula de tomada de amostra manual com função de segurança pneumática. O acionamento manual (Abrir/Fechar) só pode funcionar quando o atuador alimentado com ar comprimido. Quando esta alimentação for interrompida, a válvula fecha com força de mola e não poderá ser aberta manualmente.
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Volante ergonômico
- Atuador pneumático adicional para fechamento através de um comando centralizado
- Capacidade de CIP/SIP
- A válvula pode ser instalada em qualquer posição e com qualquer sentido de fluxo
- Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
- Pressão de operação*: 0 até 8 bar
- Diâmetros nominais*: DN 4 até 25
- Formas do corpo: Configurações soldadas | Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo I | Corpo multi-vias | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435 (BN2), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento | 1.4539 (904L), material de forjamento
- Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades*: CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Vídeo do produto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5696 Visualizações
Online desde 16.09.2015