A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 655 possui um volante de metal, e é acionada manualmente. O corpo da válvula foi construído na versão de passagem reta.
- Alta resistência mecânica
- Alto valor da vazão devido a passagem reta do fluido
- Equipagem a posterior como atuador pneumático
- Temperatura do fluido:0 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 7 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 300
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:EN-GJL-250, material de ferro fundido cinzento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | EN-GJS-500-7, material de ferro fundido dúctil
- Revestimento interior do corpo:Borracha macia | Butil | Ebonite
- Materiais do diafragma:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
- Conformidades:CRN | EAC
Vídeo do produto
Diaphragm change GEMÜ 655
04:05 min
824 Visualizações
Online desde 27.07.2020