A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ 687 possui um atuador de membrana de plástico de baixa manutenção acionada pneumaticamente. A válvula possui uma peça intermediária de metal. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (NF)", "Normal aberta (NA)" e "Dupla ação (DA)".
- Separação hermética entre fluido e atuador
- Capacidade de CIP/SIP
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Aplicável em fluidos com partículas e fluidos abrasivos
- Corpo de aço inox aplicável em ambientes corrosivos
- Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 10 até 100
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo em T | Corpo para válvulas fundo de tanque
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição com revestimento de PFA | 1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), com revestimento interno em PP | EN-GJS-400-18-LT, com revestimento interno em borracha dura
- Revestimento interior do corpo:Ebonite | PFA | PP
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
34 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Aplicações do produto
Novidades sobre o produto
09.04.2018