GEMÜ R629 eSyLite

Válvula de diafragma motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R629 eSyLite é motorizada. Esta válvula pode ser fornecida na versão ABRIR/FECHAR. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado.

  • Atuador linear motorizado para aplicações ON/OFF
  • Atuador de fuso com auto-travamento
  • Desligamento de segurança integrado
  • Indicador ótico de posição e acionamento manual de emergência como padrão
  • Módulo de corrente de emergência integrado (opcional)
  • Indicador elétrico de posição GEMÜ 1215 (opcional)
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais:DN 12 até 50
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
  • Normas de conexão:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensão de alimentação:24 VDC
  • Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
  • Classe de proteção:IP 65
  • Conformidades:EAC | FDA

Novidades sobre o produto

02.03.2022

Atuador motorizado GEMÜ eSyLite em novas variedades

Novidades sobre o produto

25.06.2020

Ampliações na gama das válvulas motorizadas