A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ R639 é acionada eletricamente. O atuador eSyStep é disponível como atuador ABRIR/FECHAR ou como atuador com posicionador integrado. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.
- Apta para processos CIP/SIP (somente com parte intermediária de aço inox)
- Função Abrir/Fechar ou com posicionador integrado
- Velocidade de posicionamento máx. 3 mm/s
- Pode ser parametrado via IO-Link
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
- Temperatura ambiente:0 até 50 °C
- Pressão de operação:0 até 8 bar
- Diâmetros nominais:DN 12 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Flare | Luva colável | Rosca | Rosca externa (macho)
- Normas de conexão:BS | DIN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:ABS | Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada | Camada interna em PVDF/camada externa em PP reforçado | PP, reforçado | PP-H, natural | PVC-U, cinza | PVDF
- Materiais do diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA