Válvulas de retenção GEMÜ

Componentes para a montagem de tubulações

Válvulas de retenção GEMÜ

Áreas de aplicação e setores industriais

As válvulas de retenção são usadas em praticamente todos os tipos de instalações e em diversos processos e aplicações em todos os setores industriais. A GEMÜ oferece vários tipos de válvulas de retenção.

GEMÜ 560
560
  • Temperatura do fluido *: -10 até 180 °C
  • Pressão de operação*: 0,2 até 25 bar
  • Diâmetros nominais: DN 6 até 50
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxigênio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
GEMÜ CV
CV
  • Temperatura do fluido *: 0 até 130 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 6 bar
  • Diâmetros nominais: DN 4 até 20
  • Conformidades: EAC
GEMÜ N560
N560
  • Temperatura do fluido: 5 até 80 °C
  • Temperatura ambiente*: 5 até 50 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 10 até 100
  • Formas do corpo: Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões: Bico | Flange | Luva colável | Rosca
  • Normas de conexão: ANSI | DIN | EN
  • Materiais do corpo da válvula: PP-H, natural | PVC-U
  • Materiais da vedação de assento: EPDM | FKM
  • Conformidades: ATEX
GEMÜ R90
R90
  • Temperatura do fluido:-196 até 400 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 300
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.0619, material de aço fundido galvanizado | 1.4408, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • Materiais do prato/da mola em cruz:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4469, material de aço fundido duplex
  • Materiais da mola:1.4571, aço de mola | 2.4610
  • Conformidades:ATEX | DVGW água potável | EAC | FDA | KTW
GEMÜ R91
R91
  • Temperatura do fluido:-200 até 300 °C
  • Pressão de operação:0 até 16 bar
  • Diâmetros nominais:DN 50 até 600
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN
  • Materiais do corpo da válvula:1.0619, material de aço fundido galvanizado | 1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-15
  • Materiais da vedação:EPDM | FKM | NBR
  • Materiais da mola:1.4571, aço de mola
  • Conformidades:EAC | WRAS
  • Material das asas:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4469, material de aço fundido duplex | EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
GEMÜ RSK
RSK
  • Temperatura do fluido *: -10 até 120 °C
  • Pressão de operação*: 1 até 10 bar
  • Diâmetros nominais: DN 32 até 600
  • Conformidades: EAC
GEMÜ ZRSK
ZRSK
  • Temperatura do fluido *: -10 até 200 °C
  • Pressão de operação*: 1 até 16 bar
  • Diâmetros nominais: DN 32 até 600
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação