A GEMÜ R90 é uma válvula de retenção de prato de metal com conexões flangeadas e face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558. Corpo, prato e vedação disponíveis em deferentes materiais. Na versão com vedação metálica, a válvula GEMÜ R90 pode ser usada a temperaturas elevadas até 400 °C.
- Aplicável em temperaturas elevadas e baixas
- Face a face normatizada de acordo com a norma DIN EN 558, série 49
- Opcional disponível isenta de óleo e de graxa
- Uma guia de prato especial evita o emperrar do prato e o aparecimento de fortes vibrações
- Sem gotejar e formação de bolhas, estanque conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A e G
- Temperatura do fluido:-196 até 400 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 15 até 300
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN
- Materiais do corpo da válvula:1.0619, material de aço fundido galvanizado | 1.4408, material de fundição de revestimento
- Materiais da vedação:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Materiais do prato/da mola em cruz:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4469, material de aço fundido duplex
- Materiais da mola:1.4571, aço de mola | 2.4610
- Conformidades:ATEX | DVGW água potável | EAC | FDA | KTW