GEMÜ ZRSK

Válvula de retenção de metal

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A GEMÜ ZRSK é uma válvula de retenção de metal com vedação por flange integrada. Corpo da válvula, disco e vedação disponíveis em diversos materiais.

Para sua montagem, a válvula GEMÜ ZRSK é fixada entre dois flanges. A centralização é feita através do diâmetro exterior da carcaça

  • Modelo de pouco peso e economia de espaço
  • Face a face curta
  • Construção simples
  • Opcional com mola de retorno
  • Sem gotejar e formação de bolhas, estanque conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A e G
  • Temperatura do fluido *: -10 até 200 °C
  • Pressão de operação*: 1 até 16 bar
  • Diâmetros nominais: DN 32 até 600
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA

*dependendo da configuração e/ou dos parâmetros de operação