Ficaremos contentes em oferecer suporte na sua fábrica. Você pode encontrar o responsável pela sua região na aba Contato.
Resultado da pesquisa: 32 Produtos
Flange; Rosca
Motorizado
1.4408, material de fundição de revestimento; CC499K, material de latão vermelho
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Rosca externa (macho)
Motorizado
PVC-U, cinza
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flange (flangeado); Flange (lug); Flange (wafer)
Motorizado
EN-GJS-400-15, material de ferro fundido dúctil
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW gás; DVGW água potável; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Flange (lug); Flange (wafer)
Motorizado
1.4404, usinado de bloco; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil; Plástico duro VE, reforçado; S355J2 + N, material de aço fundido
ATEX; EAC; FDA; Segurança funcional; TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar); USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Aansluitstuk; Clamp; Flens; Schroefdraad
Elektrisch bediend
1.4408, precisiegietmateriaal; 1.4435, precisiegietmateriaal; CC499K, rood koper
FDA; TA-Luft; VO (EG) nr. 1935/2004
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Flange
Motorizado
1.4408, material de fundição de revestimento; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
EAC; FDA; Regulamento (UE) nº 1935/2004
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Flange
Motorizado
1.4408, material de fundição de revestimento; EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
EAC; FDA; Regulamento (UE) nº 10/2011; Regulamento (UE) nº 1935/2004; TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')