Keynote Presentation
How to make your filling process faster and more precise?
Learn more about GEMÜ's innovative filling technology in the product manager's on-demand presentation focusing on:
Pharma & Biotechnology
Food & Beverage
Watch presentation
Duas tecnologias inovadoras reunidas
Separação hermética e boa controlabilidade
– um não exclui o outro?
Não, pois a válvula para envase GEMÜ F60 servoDrive e a válvula de controle GEMÜ 567 servoDrive baseiam num conceito de vedação único, isto é, na tecnologia PD. Estas válvulas foram desenvolvidas pela GEMÜ para combinar as vantagens das válvulas de diafragma com as das válvulas globo.
A geometria da válvula possibilita uma separação hermética do atuador perante o fluxo do fluido, assim como, grandes vazões e um ótimo controle. Graças ao material da vedação PTFE TFMTM de alta resistência, as válvulas podem ser utilizadas para fluidos agressivos, oleaginosos e gordurosos, sendo ainda muito bem adequadas para processos de limpeza CIP/SIP.
Servoatuador rápido com muitas funções de controle
Para o envase higiênico e asséptico são tradicionalmente usadas válvulas de diafragma acionadas pneumaticamente, bombas peristálticas ou de pistão. Agora, pode ser obtida uma nova dimensão de precisão e de velocidade graças ao servoatuador motorizado fabricado completamente de aço inox das válvulas de envase GEMÜ F60 e 567 servoDrive.
Além do acionamento em tempo real e suas funções de controle incorporadas, o atuador linear também se destaca pela sua precisão de ajuste e a velocidade. GEMÜ servoDrive uma dosagem rápida e precisa com uma pressão de operação de até 7 bar. As curvas de controle e de envase com programação livre permitem uma configuração individual dos requisitos customizados, como recipientes alternados ou diferentes volumes de enchimento.
Sua vantagem
- Envase preciso de quantidades mínimas
graças a uma dosagem exata de +/- 0,5 %
- Segurança do processo
graças a uma alta reprodutibilidade de +/- 0,5 %
- Grandes quantidades de produção
graças a ciclos rápidos de envase de < 1 segundo
- Menos custos
graças a uma vida útil longa do motor de > 50 milhões de ciclos de acionamento
- Menos despesas com manutenções
graças a uma substituição simples das peças de desgaste
(troca de cartuchos em < 2 minutos)
- Facilidade de limpeza
graças a materiais resistentes e o design de mínima área morta
Aplicações
GEMÜ F60 servoDrive | Pressão-tempo-dosagem de quantidades mínimas
Na indústria farmacêutica é especialmente importante uma dosagem extremamente precisa do fluido. Por isso, necessita-se de válvulas de envase altamente precisas e rápidas para o envase de quantidades mínimas. A válvula para envase GEMÜ F60 servoDrive possibilita uma dosagem precisa com altas frequências de acionamento. No caso do envase de frascos de injeção a GEMÜ F60 servoDrive controla a alimentação do fluido até a agulha doseadora. Nisso, uma bomba e sensores mantém a pressão do tanque e o nível de enchimento constantes. O envase de quantidades mínimas com a GEMÜ F60 servoDrive possibilita processos de dosagem exatos com alta velocidade, permitindo uma elevada taxa de amostras.
GEMÜ 567 servoDrive | Dosagem de salmoura em soluções nutricionais
Uma qualidade constante e uma taxa de mistura exata da substância ativa é essencial na produção de medicamentos. A válvula de controle GEMÜ 567 servoDrive garante um controle exato, mesmo no caso de quantidades mínimas. Na dosagem de salmoura numa solução nutricional, a substância ativa é doseada via uma tubulação de alimentação até a tubulação principal. Nisso, a bomba e o medidor de nível do fluido asseguram uma quantidade constante do fluido no tanque. A quantidade de fluido pretendida é medida através dum medidor de vazão, sendo que a dosagem exata funciona com ajuda da válvula de controle GEMÜ 567 servoDrive. O fluxo do fluido na tubulação principal também é determinado através dum medidor de vazão, e mantido constante. Tanto o medidor de vazão como a válvula GEMÜ 567 servoDrive são conectadas ao sistema operativo da máquina e assim, asseguram uma quantidade constante da substância ativa na tubulação principal.