O filtro GEMÜ N570 possui um corpo em plástico (opção para PVC-U ou PP-H). Os elementos de vedação foram preparados em EPDM e FPM. Sujeiras no fluido são retidas através de um elemento filtrante incorporado.
- Manutenção simples
- Baixo peso
- Corpo de plástico resistente a corrosões
- Temperatura do fluido: 5 até 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 até 50 °C
- Pressão de operação*: 0 até 16 bar
- Diâmetros nominais*: DN 15 até 50
- Formas do corpo: Corpo de duas vias
- Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Luva colável | Rosca
- Normas de conexão: ANSI | DIN | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula: PP-H, natural | PVC-U
- Materiais da vedação de assento: EPDM | FKM
- Conformidades: ATEX