A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 554 possui um atuador plástico de pistão acionado pneumaticamente. Dependendo do tamanho e do modelo, a vedação da haste ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis, ou então, por um cartucho de vedação. Um anel de limpeza ou o contorno de limpeza do cartucho de vedação ainda protegem a haste da válvula contra contaminações e danificações. Assim, mesmo após um muito de operação, a manutenção se mantém baixa e a vedação da haste garantida.
- Pode ser fornecida como válvula borboleta ou válvula de controle
- Peso do atuador leve graças ao corpo de plástico
- Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
- Possibilidade de substituir o atuador padrão pelo 550 ou 514, sob consulta
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Construção compacta especial com atuador tamanho 0
- Temperatura do fluido:-10 até 180 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 6 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
35 Visualizações
Online desde 20.12.2023