Nos sites da GEMÜ são utilizados cookies. Ao utilizar o site, está a consentir a utilização dos cookies. Para proceder a configurações pessoais, clique aqui.

GEMÜ 563

Válvula de controle motorizada

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula de controle de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 563 dispõe de um atuador motorizado de baixa manutenção, e um motor síncrono reversível. O acionamento é realizado através de uma engrenagem de redução não bloqueável e um excêntrico. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição.

  • Processamento direto de sinais 0/4 - 20 mA via um posicionador integrado
  • Método de abertura e fechamento é independente da pressão de operação presente
  • Separação hermética entre fluido e atuador
  • Diafragma separador de FPM ou EPDM
  • Cone regulador de PEEK
  • Conexão: Rosca externa (macho); Rosca fêmea
  • Atuador: Motorizado
  • Material do corpo: PVC-U; PVDF
  • Pressão máx. de operação: 6 bar
  • Diâmetros nominais: DN 3; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Válvula de controle

Vídeo do produto

How globe valves work

00:26 min
5139 Visualizações
Online desde 16.09.2015