A válvula globo de acionamento pneumático GEMÜ S40 foi projetada para ser usada em áreas de aplicação industrial e possui formas de corpo como corpo de assento inclinado e reto. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um elemento de vedação autoajustável de baixa manutenção, garantindo uma boa estanqueidade mesmo após muito tempo de operação. Todas as peças do atuador (exceto os elementos de vedação e de design) são de aço inox. As seguintes funções de acionamento estão disponíveis: "Normal fechada", "Normal aberta" e "Dupla ação". A válvula de série dispõe de um indicador ótico de posição integrado, que inclui um visor ótico.
- Adequado como função de bloqueio em fluidos gasosos, líquidos e viscosos
- Atuador robusto em aço inox resistente contra condições ambientais agressivas
- Não há alinhamento do atuador realizado por conexões de comando localizadas acima
- Componentes de vedação substituíveis em contato com o fluido
- Indicador ótico de posição e visor plástico como padrão
- Adequado para vácuo de padrão até 10 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 185 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 80 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 80
- Formas do corpo:Corpo de assento inclinado | Corpo de assento reto
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:PTFE
- Conformidades:ATEX | FDA | FMEDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP