O produto é um atuador rotativo motorizado. O atuador foi concebido para as tensões de operação CC ou CA. Um acionamento manual de emergência e um indicador ótico de posição foram integrados como padrão. O torque nas posições finais é maior. Assim, se possibilita uma característica de fechamento ajustada às válvulas.
- Baixo peso
- Acionamento manual de emergência integrado
- Indicador ótico de posição integrado como padrão
- Robusto e com pouco desgaste devido a versão mecânica resistente
- Torques : 6 até 55 Nm
- Temperatura ambiente: -10 até 60 °C
- Tensões de alimentação: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 VAC, 50/60 Hz | 12 VDC | 230 VAC, 50 Hz | 24 VAC, 50/60 Hz | 24 VDC