GEMÜ ADA

Atuador rotativo pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

GEMÜ ADA é um atuador rotativo pneumático de dupla ação. Este atuador funciona pelo princípio de pistão duplo de pinhão e cremalheira e é adequado para a montagem em válvulas borboleta e válvulas de esfera.

  • Versão ATEX disponível como opção
  • Tecnologia de atuador comprovada
  • Regulagem simples das posições finais
  • Instalação simples
  • Aplicação flexível e versátil
  • Disponível com limitador de curso (opcional)
  • Versão robusta
  • Certificação SIL 3
  • Diversos acessórios
  • Torques : 10 até 6400 Nm
  • Temperatura ambiente: -30 até 100 °C
  • Conexão : Flange
  • Pressão de acionamento: 6 até 8 bar
  • Modo de ação: Dupla ação
  • Conformidades: Segurança funcional

Acessórios adequados