Válvulas piloto GEMÜ

Para aplicações de dosagem

Válvulas piloto GEMÜ

  • Áreas de aplicação e setores industriais
  • Tipos de válvulas
  • Dados técnicos

Áreas de aplicação e setores industriais

A GEMÜ fornece válvulas piloto para válvulas, cilindros e outros componentes de processos com acionamento pneumático. A utilização do princípio destas válvulas oferece vantagens econômicas e ecológicas. O consumo de ar comprimido na instalação é reduzido, e assim, obtêm-se custos menores, preservando ainda mais os recursos naturais.

Tipos de válvulas

Uma válvula, que é utilizada para pré-comando de outra válvula. As válvulas piloto são utilizadas principalmente em válvulas de acionamento pneumático.

Dados técnicos

AtuadorEletromagnético
Tipos de conexãoRoscas fêmeas
Pressão de operação0 – 10 bar
Material do corpoMetal: alumínio, aço fundido
Plástico: PA, PBTP, PPS
Temperatura do fluido-15°C a 60 °C
Diâmetro nominalDN 1 – 7
GEMÜ 0322
0322
Rosca
Eletromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Rosca
Eletromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Rosca
Eletromagnético
PA
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 8303
8303
Rosca
Eletromagnético
1.4581; Alumínio
10 bar
60 °C
-10 °C
DN 2
GEMÜ 8357
8357
Rosca
Eletromagnético
Alumínio
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 6
GEMÜ 8458
8458
Rosca
Eletromagnético
Alumínio
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 6
GEMÜ 8500
8500
Rosca
Eletromagnético
Alumínio
10 bar
60 °C
-10 °C
DN 7
GEMÜ 8505
8505
Rosca
Eletromagnético
Alumínio
10 bar
50 °C
-10 °C
DN 4; DN 7
GEMÜ 8506
8506
Rosca
Eletromagnético
Alumínio
8 bar
50 °C
-10 °C
DN 6

Limpeza ultrassônica

Ultrasonic cleaning
Na manutenção e conservação de moldes para ferramentas, como são usados, p. ex. para a produção de moldes de borracha ou plástico, a limpeza eficiente é um fato extremamente importante. Existem numerosos procedimentos diferentes para a limpeza de peças. Sistemas de
mais