conexões e acessórios de PFA
Áreas de aplicação e setores industriais
Para o gerenciamento do fluido critico, a GEMÜ oferece a seus clientes um extenso programa de ultra pureza para componentes de PFA, PVDF e PP. Além dos sistemas de medição e controle, como, posicionadores e aparelhos medidores de pressão, também oferecemos as seguintes conexões de alta tecnologia :
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
tubos flexíveis de PFA | araparelhos medidores de pressão HydraLine
| |
![]() | ![]() | |
| medidores de vazão | medidores de vazão ultrassônicos | |
Para obter mais informações sobre acessórios especiais ou peças de reposição, entre em contato com o seu representante na nossa fabrica, ou entre em contato conosco através da nossa central detalhes de contatos.
Ferramentas
- Material do corpo da conexão: PFA
- Material da porca união:
- Pressão de operação: até bar
- Tipos de conexões:
- Diâmetros nominais: DN 1/4''“ até 1 1/4''“
- Temperatura do fluido: máx.
- Conformidades: