GEMÜ CFSTF

Ferramentas para serviços para porcas união Flare

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

As ferramentas de serviços GEMÜ CFSTF servem para a montagem de porcas de união tipo Flare GEMÜ CF de PFA, PVDF e reforçadas com fibra de carbono PFA. Na combinação com um torquímetro, pode-se obter torques muito precisos.

  • Alta confiabilidade, mesmo com aplicações com alta vibração
  • Operação simples
  • Diversas configurações e tipos de conexão
  • Tamanhos de ¼“ até 2“
  • Adequado para fluidos de alta pureza
  • Também pode ser fornecida para uma conexão de pouco espaço na "versão Space Saver"
  • Material do corpo da conexão: PFA
  • Material da porca união:
  • Pressão de operação: até bar
  • Tipos de conexões:
  • Diâmetros nominais: DN “ até “
  • Temperatura do fluido: máx.
  • Conformidades: