GEMÜ 1035

Rosca externa (macho)

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A rosca externa (macho) GEMÜ 1035 é aplicável em válvulas e medidores de vazão de plástico GEMÜ e disponível em diversos materiais (PVC-U, PP, PVDF) e diâmetros nominais (DN 10 até 100).

  • Material robusto, altamente resistente a pancadas para operação segura
  • Fisiologicamente inofensivo
  • Economia de tempo devido a montagem e desmontagem simples e rápida das válvulas e dos medidores de vazão no sistema de tubulação
  • Construção compacta
  • Temperatura do fluido:-10 até 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 50 °C
  • Pressão de operação:0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais:DN 10 até 100
  • Tipos de conexões:Rosca externa (macho)
  • Materiais do corpo da válvula:PP-H, natural | PVC-U | PVDF
  • Materiais do diafragma:EPDM | FKM